alert icon
Tyto internetové stránky nepodporují Internet Explorer 8 nebo 9. Použít jiný prohlížeč.
Skrýt hlášení hide icon
Swagelok Česká republika

Vaše autorizované obchodní a servisní centrum

Nový kulový ventil GB je na trhu

Uvedli jsme na trh nový kulový ventil řady GB, který zvyšuje spolehlivost a bezpečnost fluidních systémů, snižuje náklady na instalaci a prodlužuje životnost produktu v korozivním prostředí.

Ventil z řady GB rozšířil naši současnou nabídku o kulový ventil pro maximální tlak 413 barů (6 000 psi) s připojením až 1 palec nebo 25 mm.

Design ventilu byl navržen tak, aby vyhovoval potřebám široké řady aplikací s vysokým průtokem v různých průmyslových odvětvích:

  • Ropném a plynovém průmyslu
  • Chemickém a petrochemickém průmyslu
  • Alternativních palivech

Co můžete od GB ventilu očekávat?

  • Využití v nejnáročnějších aplikacích
  • Průtok média oběma směry (těsnění PEEK ve standardu)
  • Různé druhy připojení, vč. kompresního šroubení Swagelok
  • Velikost připojení od 3/8" do 1" nebo od 12 mm do 25 mm
  • Patentovanou konstrukci, která snižuje riziko náhodné demontáže nebo úniku kapaliny
  • Materiál v souladu s NACE MR0175 s vysokou odolností proti korozi
  • Možnost zvolit ventil s požární odolností dle API 607
  • Páková nebo oválná rukojeť vč. možnosti zamykání
  • Vhodnost pro montáž na panel
  • Možnost připojení k pneumatickému pohonu ISO 5211
  • Osvědčení Low Fugitive Emissions dle API 641

KATALOG VENTILŮ GB SÉRIE

Pro více informací kontaktujte vašeho obchodního zástupce nebo zákaznický servis autorizovaného obchodního a servisního centra Swagelok Česká Republika.

Váš Swagelok

KONTAKTUJTE NÁS