alert icon
Tyto internetové stránky nepodporují Internet Explorer 8 nebo 9. Použít jiný prohlížeč.
Skrýt hlášení hide icon

Swagelok omezená doživotní záruka

Společnost Swagelok a její autorizovaná prodejní a servisní střediska tímto kupujícímu zaručují, že neelektrické součásti budou po dobu životnosti Swagelok výrobků bez vad na materiálu a vad způsobených během výrobního postupu společností Swagelok. Na všechny elektrické součásti je poskytována záruka na materiál a zpracování po dobu dvanácti měsíců od zdokumentovaného data nákupu. Nápravné prostředky kupujícího jsou omezeny na výměnu a v případě aplikací mimo pozemní vozidla na instalaci jakýchkoli dílů, které selhaly v důsledku vady materiálu nebo zpracování společnosti Swagelok. Odpovědnost za instalaci je omezena na přiměřené náklady, které byly předem písemně schváleny společností Swagelok.

Na všechny součásti specifikované zákazníkem se vztahuje příslušná záruka výrobce. Záruka na jakýkoli firmware nebo software Výrobky, které obsahují programovatelnou logiku nebo mikroprocesor, se řídí samostatnou licenční smlouvou s koncovým uživatelem vestavného systému Swagelok , MS-13-330, která je dostupná na webových stránkách www.swagelok.com.

Záruční krytí podle tohoto dokumentu se vztahuje pouze na Výrobky zakoupené buď přímo u společnosti Swagelok, nebo u jejích autorizovaných prodejních a servisních středisek a zástupců. Všechny ostatní nákupy jsou výslovně vyloučeny z jakéhokoli záručního krytí.

VEŠKERÁ DALŠÍ VÝSLOVNÁ A PŘEDPOKLÁDANÁ PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKY A VEŠKERÉ DALŠÍ ZÁVAZKY TÝKAJÍCÍ SE STAVU NEBO POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU JSOU VÝSLOVNĚ VYLOUČENY A SPOLEČNOST SWAGELOK A JEJÍ AUTORIZOVANÁ PRODEJNÍ A SERVISNÍ STŘEDISKA V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEODPOVÍDAJÍ KUPUJÍCÍMU ANI ŽÁDNÉ TŘETÍ STRANĚ ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ NEBO NEPŘÍMÉ NÁSLEDNÉ, LIKVIDAČNÍ NEBO NÁHODNÉ ŠKODY.

Anglická verze The Swagelok Limited Lifetime Warranty

Swagelok Limited Lifetime Warraty ke stažení (EN)