KOntaktujte našeho specialistu na fluidní systémy

Jak jsme pomohli našim zákazníkům?
Testovací linka pro míchání plynů v rámci výzkumu a vývoje v chemickém průmyslu
Společnost v tomto oboru nás kontaktovala pro podporu nového projektu zaměřeného na inovativní testovací linku pro míchání plynů. Cílem bylo měřit míru kontaminace například uhlíku, helia, methanu nebo CO2.
Výsledky tohoto výzkumu, který potrvá 4-5 let, mají potenciál do oboru přinést zásadní inovace.
Naším úkolem bylo poskytnout řešení, které bude nejen efektivní, ale také spolehlivé a přesné. Důraz byl kladen na zamezení jakýchkoliv úniků.
- Se zákazníkem jsme vybrali vhodné produkty v závislosti na požadovaném tlaku, teplotě a media.
- Poskytli jsme elektronický katalog eDTR a online katalog včetně CAD souborů, aby si mohl zákazník sám navrhnout design systému.
- Následně naše technické oddělení pomohlo optimalizovat navržený systém, aby vyhovoval malému prostoru.
- Snížili jsme také počet trubek a celkově optimalizovali celý systém v závislosti na nákladech.
- Po schválení designu a odsouhlasení nabídky jsme zajistili dodávku všech komponent. Samozřejmě v termínu.
Pro týmy, které budou s novou testovací linkou pracovat, jsme zorganizovali také technické školení, díky němuž zvládne zákazník správnou instalaci všech produktů a především zajistí bezpečnost zaměstnanců.
Tato spolupráce nám ukázala, jak důležitá je šíře sortimentu našich produktů a spolupráce s technickým oddělením připraveným upravit produkty podle specifických potřeb zákazníka. Nezbývá než jen čekat, jaké výsledky výzkum této firmy přinese!
Připojte náš tým k tomu svému

Včasná dodávka produktů pro výzkum ovzduší díky transparentnosti
Zákazník zabývající se výzkumem pro ovzduší potřeboval kompletní dodávku měřících zařízení a potrubí pro sběr reprezentativních vzorků. Na jejich základě zkoumá globální změny a vliv lidstva na ně.
Výzva to nebyla technická, jako spíš časová.
Zákazník totiž potřeboval komponenty pro stavbu stanic kontroly ovzduší dodat podle jasného harmonogramu. A to v době, kdy byl na našem trhu nedostatek kapilár.
Náš tým proto velmi efektivně spolupracoval napříč odděleními, aby zařídil včasnou dodávku splňující všechny požadavky na chemickou kompatibilitu materiálu, kvalitu povrchu a tloušťku. Vše jsme operativně konzultovali se zákazníkem a pomohli i zajistit transparentní financování projektu. Díky tomu jsme všechny odpovídající komponenty dodali včas.
Naše práce při dodávce fluidních systémů zkrátka není vždy jen inženýrského rázu, jsme schopni pomoci ve více aspektech požadavků.
Připojte náš tým k tomu svému

Jak podporujeme výzkum a vývoj

Technické znalosti
Najít odborníky potřebné pro návrh, instalaci a údržbu fluidních systémů může být obtížné. Díky nám můžete předejít nespolehlivým výsledkům testů a důsledkům nebezpečných laboratorních podmínek. Dodržujeme přísné protokoly, kterými se řídí financování projektů. Naši odborníci s vámi budou úzce spolupracovat, abyste dosáhli nejvyšší úrovně přesnosti, spolehlivosti a bezpečnosti procesů. Navrhněte lepší cestu k rozvoji vědeckých možností s našimi specialisty jako vašimi technickými poradci.
- Poskytujeme snadný přístup k profesionální podpoře, zejména pro nové spolupracovníky laboratoří, kteří potřebují poradit ve chvílích, kdy se cítí nejistí.
- Můžeme doplnit chybějící dovednosti ve vašem týmu nebo soustředit naše zdroje tam, kde potřebujete pohled odborníka.
- Předávání znalostí je dalším důvodem, proč si mnoho laboratoří vybírá naše služby. Naše školení patří k nejkomplexnějším tréninkovým programům v oblasti fluidních systémů, které můžete najít.
- Naše webové stránky jsou navrženy tak, aby vám pomohly rychle vyhledat a specifikovat produkty, které vám pomohou dosáhnout optimálních výsledků.
- Služby v oblasti konstrukce, montáže a on-site services přinášejí prvotřídní výrobní a inženýrské kapacity až k vašim dveřím (nebo na virtuální schůzku), abyste mohli řešit nové výzvy.
Rychlost uvedení na trh
Rostoucí technická složitost a neustále se měnící požadavky, zahrnující široký rozsah teplot, průtoků a tlaků, mohou pro laboratorní techniky a chemiky představovat výzvu v podobě správného výběru komponent fluidního systému. Investujeme značné množství času a zdrojů do pomoci s plánováním výzkumu a vývoje v rané fázi. Díky tomu můžete urychlit uvedení na trh s dodavatelem, který zůstává flexibilní ve všech fázích projektu. Náš proces spolupráce s prodejci a inženýry vám také pomůže vyhnout se výdajům za novou infrastrukturu dříve, než je potřeba.

Zaměřeno na preciznost
Naše kvalifikovaná obsluha strojů, přísné metody kontroly kvality a kompletní sledovatelnost mají za cíl zvýšit bezpečnost a snížit chybovost všude, kde se používají fluidní systémy. Jsme zodpovědní za celý výrobní proces od začátku do konce, takže se můžete spolehnout, že naše výrobky budou den po dni a test po testu fungovat konzistentně. Od návrhu přes výrobu po distribuci se staráme o detaily, takže se můžete soustředit na své poslání, kterým je rozvoj vědeckých objevů.
- Přirozená kvalita šroubení Swagelok® je výhodou starou více než 75 let. Stále znamená, že naše řešení jsou snadno instalovatelná, těsná a na údržbu nenáročná a nevyžadují častou výměnu.
- Vše provádíme kováním, obráběním, elektrolytickým leštěním, svařováním, montáží a testováním ve vlastních provozech, přičemž všechna šroubení jsou označena naším jménem, typem materiálu a identifikátorem tavby.
- Sledovatelnost surovin je součástí kompletního systému kvality Swagelok (SQS), který umožňuje zefektivnění procesů v celém našem dodavatelském řetězci. Díky tomu můžete zavádět výrobky a nové nápady v kratším čase a s větší jistotou. Poskytujeme přehled specifický pro dané odvětví, například přehlednost při objednávání ventilů vyžadujících certifikaci ASME NQA-1 nebo správný rodokmen pro vakuové a tlakové potrubní systémy pro přenos kryogenních kapalin.
- Dokážeme také splnit požadavky na speciální čištění a balení součástí podle normy ASTM G93 Level C a také na výrobky s velmi vysokou čistotou (UHP) pro specializované aplikace.
- Naši specialisté také poskytují technickou podporu pro správné nastavení výrobních platforem a mohou pomoci vašemu R&D týmu splnit cíle v oblasti kvality, efektivity a bezpečnosti pro následnou výrobu.