alert icon
Tyto internetové stránky nepodporují Internet Explorer 8 nebo 9. Použít jiný prohlížeč.
Skrýt hlášení hide icon
Swagelok Česká republika a Slovensko | Central Fluidsystems

Vaše autorizované obchodní a servisní centrum

Ventily Swagelok®

Ventilům Swagelok® můžete důvěřovat ve všech kritických aplikacích ve vesmíru, na dně oceánu a všude mezi tím. Naše ventily jsou známé svou těsností, dlouhou životností a odolností. Tyto vlastnosti jsou výsledkem pečlivě kontrolovaných výrobních procesů a zajistí vám spolehlivost i po letech používání v náročných aplikacích.

 

Ventily pro nanášení atomárních vrstev (ALD)

Získejte extrémně dlouhou životnost, rychlé ovládání, vysoké průtokové rychlosti, tepelnou odolnost a naprostou čistotu s ALD ventily Swagelok (Atomic Layer Deposition). Využijete je především pro přesné dávkování v pokročilých aplikacích výroby polovodičů.

 

Kulové ventily Swagelok

Kulové a čtvrtotáčkové zásuvné ventily

Využijte kulové kohouty v různých aplikacích. Od všeobecného využití po řízení průtoku v systému pro alternativní paliva. Vybírejte ze spínacích, přepínacích nebo křížových ventilů, které můžeme vyrobit a nakonfigurovat podle vašich specifikací. Zásuvné ventily Swagelok vám zajistí plný průtok a nucené uzavření v jednoduchém, kompaktním provedení tam, kde je problém s místem.

 

Vlnovcové ventily

Zabraňte únikům z fluidních systémů do atmosféry, zvolte naše vlnovcové ventily. Jejich bezplášťová konstrukce a svařované těsnění poskytne naprostou spolehlivost v běžném provozu i v provozu s vysokou čistotou. Na výběr máte ventily s různými průtokovými koeficienty a s koncovkami dříku z různých materiálů.

 

Zpětné ventily

Regulujte spolehlivě zpětný tok ve svých fluidních systémech. Zpětné ventily Swagelok jsou vhodné pro všeobecné použití i pro provozy s vysokou čistotou. Vybírat můžete ze široké škály nastavitelných a pevných tlaků pro regulaci zpětného toku. Díky ventilům proti nadměrnému průtoku zvýšíte integritu a bezpečnost svých fluidních systémů.

 

Membránové ventily

Zvyšte účinnost svého fluidního systému díky našim ventilům s membránovým těsněním. Minimalizují oblasti, které mohou zachycovat vzduch, a usnadňují proplachování díky plně průtočné dráze. Swagelok ventily různých velikostí, konfigurací a z různých materiálů splňují systémové požadavky na aplikace s vysokou a velmi vysokou čistotou. 

 

Ventilové soupravy

Vybírejte ze spolehlivých dvou-, tří-, čtyř- nebo pětiventilových souprav, které jsou vyrobeny pro kritické aplikace v oblasti měřicí techniky. Veškeré ventilové soupravy Swagelok testujeme a připravujeme v našich výrobních závodech. Odtud putují připravené pro přímou či vzdálenou montáž nebo jako modulární systémy. Na výběr máte také nízkoemisní systémy a slitiny vyhovující normě NACE.

 

Jehlové a dávkovací ventily

Pro spolehlivou regulaci průtoku ve fluidním systému sáhněte pro naše jehlové ventily. Vybírat můžete z různých konstrukcí dříků, průtokových profilů, materiálů a koncových připojení. Dávkovací ventily vám poskytnou možnost jemného nastavení pro přesné řízení průtoku v systému při nízkém i vysokém tlaku a při využití ve fluidních systémech s nízkým, středním nebo vysokým průtokem. 

 

Procesní ventily DBB

Získejte spolehlivý a plynulý přechod z procesního potrubního systému na přístrojové vybavení v jediné konfiguraci. Swagelok ventily procesního rozhraní (DBB) vám přináší méně potenciálních míst úniku, nižší instalovanou hmotnost a menší nároky na prostor.

 

Rychlospojky

Připojujte rychle a s jistotou díky široké škále našich rychlospojek. Oblíbíte si jejich jednoduchou obsluhu a konfigurace s jednostranným i oboustranným uzavíráním. Najděte ty správné rychlospojky pro svůj fluidní systém a omezte únik média a vnik vzduchu do systému. 

 

Pojistné ventily

Získejte jednoduchou a spolehlivou ochranu proti přetlaku ve svém fluidním systému s pojistnými ventily Swagelok. Zvládnou tlak od 10 do 6 000 psig (0,7–413 bar). Pojistný tlak lze nastavit už z výroby, nebo si ho snadno upravíte u vás. 

online katalog

Užitečné odkazy

Nepřehlédněte užitečné odkazy, které vás provedou výhodami a montáží našich Swagelok ventilů nebo vás odkážou na technická školení a další doporučené služby.

 

--- články v českém jazyce pro vás připravujeme, níže najdete odkazy na Swagelok blog (EN) --- 

Potřebuji poradit

 

Šedivá obrisová ikona ke stažení dokumentu z cloudu

Katalogy ke stažení

Zjistěte podrobné informace o ventilech Swagelok, včetně konstrukčních materiálů, hodnot tlaku a teploty, možností a příslušenství, v našich katalozích.

 

 

Šedivá obrazová ikona žárovkySwagelok blog (EN)

Připravili jsme pro vás několik materiálů v angličtině, které vám pomohou zjistit víc o našich ventilech. Přečtěte si, jak naše výrobky pomáhají průmyslu k nižším emisím i nákladům.

 

Jak vybrat ventily pro průmyslové fluidní systémy

Minimalizace nákladů na fugitivní emise pomocí nízkoemisních ventilů

Jak izolovat průmyslové fluidní systémy pomocí blokovacích ventilů

Jeden nový ventil. Tři důvody, proč by mohl změnit výrobu polovodičů

 

 


 

Detail kompresní šroubení Swagelok

Proč si vybrat ventily Swagelok

Každý ventil a koncové připojení, které vyrábíme, důkladně testujeme z hlediska kvality a výkonu. Můžete si být jisti, že budou ve vašem provozu dlouhodobě fungovat tak, jak je potřeba. Najděte si ventily pro řízení průtoku, které potřebujete, od dodavatele, kterému můžete důvěřovat.

Naše ventily jsou k dispozici:

  • se širokým rozsahem pracovních tlaků a teplot,
  • se širokou škálou koncových připojení, včetně měřitelných trubkových šroubení Swagelok,
  • se standardními i speciálními možnostmi čištění pro aplikace s vysokou čistotou a ultravysokou čistotou (UHP).