alert icon
Tyto internetové stránky nepodporují Internet Explorer 8 nebo 9. Použít jiný prohlížeč.
Skrýt hlášení hide icon

Vodík

Získejte bezpečné fluidní systémy pro uchovávání a distribuci vodíku. Jako výrobci, energetické či OEM společnosti nebo poskytovatelé infrastruktury se můžete spolehnout na naše produkty a služby přizpůsobené práci s vodíkem.

Ucelená řešení pro rozvíjející se trh

 

Rostoucí touha po nulových emisích sice vede k růstu výroby vodíku, rozvoji vodíkové infrastruktury i větší výrobě automobilů na vodíkový pohon, zároveň však klade vysoké nároky na bezpečnost, spolehlivost a výkon fluidních systémů. Nalezení spolehlivého řešení přitom může být náročné, protože vodík má specifické vlastnosti.

  • Plynný vodík s malými molekulami může unikat i z těch nejmenších spojovacích mezer, což zvyšuje riziko úniků a bezpečnostních problémů.
  • Vysoký tlak (až 1 050 barů [15 229 psi]) vyžaduje vysoce výkonné komponenty, pro které tradiční možnosti jednoduše nejsou vhodné.
  • Křehkost a degradace vodíku může ovlivnit kritické součásti systému, ohrozit integritu materiálů a potenciálně vést k poruchám.

Ve Swagelok vám pomůžeme překonat tyto a další výzvy. Můžete od nás získat kritické součásti fluidních systémů, jako jsou šroubení navržená speciálně pro skladování vodíku, i odborné znalosti v oblasti materiálových věd a poradenství od našich inženýrů.

Díky kompletní sadě produktů a služeb pro vodíkové aplikace vám můžeme pomoci vytvořit řešení rychleji, snadněji a spolehlivěji.

Aplikace vodíku

Získejte podporu při řešení fluidních systémů ve vodíkové energetice. Od distribuce přes skladování po mobilitu využijete naše řešení v těchto oblastech:

Vodík

  • Mikrosítě
  • Elektrolyzéry
  • Palivové články
  • Tankovací stanice (infrastruktura)
  • Výdejní stojany a prioritní panely
  • Virtuální potrubí/přívěsy s trubkami
  • Systémy ICE (spalovací motory) / FCEV
  • Analyzátory a systémy pro odběr vzorků
     

Kontaktujte specialisty na fluidní systémy

 

Proč zvolit řešení pro výrobu vodíku od Swagelok

Výroba skutečně zelené energie

 

Proces elektrolýzy, který rozkládá vodu na vodík a kyslík pomocí udržitelně vyráběné elektrické energie, vyžaduje komponenty fluidních systémů s vysokou integritou. Takové, které spolehlivě přenášejí vodík a kyslík na další místo určení ve výrobním procesu.

  • Vysoce kvalitní materiály zajistí, že si všechny kritické součásti zachovají svou integritu a splní nároky na skladování vodíku.
  • Snadno dostupné díly a prefabrikované systémové aplikace pro rychlou škálovatelnost vám pomohou pohotově uspokojit rostoucí poptávku po vodíkové energii.
  • Nepropustné uložení plynů s malými molekulami zajistí integritu systému v širokém spektru procesních přístrojů. Podporuje vyšší bezpečnost, účinnost a ziskovost.

Nabízíme širokou škálu řešení pro elektrolýzu vodíku a palivové články. Komponenty jsou vyrobeny z nejkvalitnějších materiálů a díky odborným znalostem a lokálnímu servisu vám pomůžeme udržet efektivní výrobu.

 

Ve výrobě vodíku využijete tyto Swagelok® produkty:

  • kompresní šroubení
  • svařovací šroubení
  • ventilové soupravy
  • produkty Alloy 400
  • kulové ventily
  • zpětné ventily
  • jehlové ventily
  • pojistné ventily
  • měřicí přístroje
  • regulátory
  • filtry
  • trubky
  • systémy uchycení trubek
  • ohýbačky trubek
  • orbitální svařovací systém
     
 

Řešení pro distribuci vodíku a infrastrukturu

Nepropustné systémy pro dlouhou životnost infrastruktury

 

Abyste dostali čistě vyrobený vodík do koncových aplikací, potřebujete úzce propojený řetězec pro zpracovávání, skladování, distribuci a přenos. Nepropustné a výkonné fluidní systémy jsou proto nutností v rámci fyzických i virtuálních vodíkových potrubí.

  • Dosažení požadované hustoty energie při skladování a přepravě vyžaduje vysokotlaké skladování a uchovávání. K tomu jsou zapotřebí komponenty, které zvládnou tlak až 1 050 barů (15 229 psi). 
  • Pro zachování ziskovosti, spolehlivosti a bezpečnosti v celém potrubí během průtoku vodíku je rozhodující nepropustnost.
  • Snadná instalace a lokální servis jsou klíčem k rychlému rozšíření infrastruktury, protože její poskytovatelé se snaží maximalizovat možnosti využití vodíku jako alternativního zdroje energie.

Nabízíme řešení pro spolehlivou distribuci vodíku, včetně kompletní sady špičkových produktů spolu se zakázkovými nebo standardními předmontovanými fluidními systémy. Rádi vám také předáme své odborné znalosti, abychom vám pomohli urychlit vývoj důležitých vodíkových mikrosítí a distribuční infrastruktury.

 

Swagelok podporuje výrobu vodíku těmito produkty:

  • šroubení řady FK
  • kompresní šroubení
  • šroubení IPT MP/HP
  • ventilové soupravy
  • ventily řady FKB
  • kulové ventily
  • zpětné ventily
  • jehlové ventily
  • pojistné ventily
  • měřicí zařízení
  • regulátory
  • filtry
  • trubky
  • systémy uchycení trubek
  • ohýbačky trubek

Řešení pro stlačování a doplňování vodíku

Bezpečná a ucelená řešení
 

Spolehlivá infrastruktura je zásadní pro pokrytí rostoucí poptávky po vodíku. Aplikace, jako jsou kompresory, skladovací lahve, prioritní panely, zařízení pro regulaci tlaku a výdejní stojany, které dodávají vodík, potřebují komponenty nejvyšší kvality.

  • Součásti a spoje musí být schopny odolávat rychle se měnícím teplotám a vibracím během výdejních cyklů, aniž by docházelo k jakékoliv formě degradace.
  • Rychlé rozšíření vodíkové infrastruktury vyžaduje schopnost rychle navrhovat a sestavovat složité systémy bezpečně a důsledně.
  • Plnicí stanice musí umožnit každému koncovému uživateli obsluhovat výdejní stojan s minimálním rizikem.

Naše kompletní portfolio produktů pro fluidní systémy vám zajistí dodržení vašich standardů při každé instalaci.

 

Swagelok produkty pro stlačení a plnění vodíku

  • kompresní šroubení
  • šroubení řady FK
  • ventily
  • zpětné ventily
  • trubky
  • hadice
  • měřicí zařízení
     

 

Řešení pro vodíkovou mobilitu

Odolný výkon pro těžká nákladní vozidla

Technologie vodíkových palivových článků se ukázala jako velmi slibná pro aplikace v těžkých nákladních vozidlech. Pro jejich spolehlivý výkon je třeba fluidních systémů složených z komponentů, které vydrží požadavky provozu na silnici.

Řešení Swagelok pro vodíková vozidla jsou navržena a vyrobena pro:

  • nekompromisní odolnost proti vibracím, která je nezbytná pro kritické spoje ve vodíkových palivových systémech,
  • snadnou instalaci, která pomáhá výrobcům OEM efektivně vyrábět nová vozidla,
  • rychlé a spolehlivé dodávky, podporující výrobní strategie just-in-time.

Naše řešení pro vozidla na vodíkový pohon – od jednotlivých komponent po kompletní sestavy na zakázku – splňují tyto i další požadavky. Vybraná řešení získala certifikace EC-79 a HGV 3.1 pro použití ve vozidlech na vodík a jsou akceptována v mezinárodním systému materiálových dat (IMDS).

 

Naše produkty pro vodíkovou mobilitu:

  • montážní šroubení AbT
  • kompresní šroubení
  • šroubení řady FK
  • kulové ventily pro alternativní paliva (AFS)
  • zpětné ventily řady CH
  • ventily pro nadměrný průtok řady XS
  • regulátory
  • filtry
  • celokovové hadice
  • trubky
  • ohýbačky trubek
  • nástroje pro předlisování
     

 

  
 

Získejte ty správné materiály

Neriskujte svou pověst s nesprávnými slitinami

 

Produkty Swagelok vyrábíme ze slitin s nejméně dvěma (často až deseti) různými prvky v optimalizovaných vzorcích, které zajišťují vynikající odolnost proti korozi.

Vodíková mobilita a dopravní aplikace mají specifické provozní požadavky. Pouze nerezové oceli nejvyšších tříd odolají vnikání a difúzi molekul vodíku do materiálu. Nerezová ocel Swagelok® 316 je speciálně vyvinuta tak, aby překonala křehkost vodíku díky zvýšené pevnosti a odolnosti proti korozi.

  • Méně kvalitní nerezové oceli s nízkým obsahem niklu a chromu jsou náchylnější ke korozi na silnici a křehnutí vodíku.
  • Při výběru materiálů berte v úvahu elastomerové komponenty, protože hrají zásadní roli při spolehlivém provozu a chemické kompatibilitě.

Pomůžeme vám specifikovat materiály pro palivové systémy, trubkové návěsy, panely vodíkové infrastruktury a výdejní systémy. Díky detailním znalostem faktorů, které přispívají ke korozi, vám usnadníme proces výběru.

Jak jsme pomohli našim zákazníkům?

 

Swagelok jako jediný dodavatel fluidního systému pro vodíkové autobusy

Jednomu z našich evropských zákazníků jsme pomohli zahájit výrobu vodíkových autobusů, čímž dosáhl dominantní pozice na trhu.

Postarali jsme se o dodávky všech komponentů pro vodíkový systém autobusu, ale také o konzultace, které vedly k nižším nákladům a optimalizaci montážních procesů.

Ve spolupráci dále pokračujeme a poskytujeme podporu, vývoj a inovace. Zároveň jsme na vodíkovém veletrhu mohli týmu zákazníka představit našeho globálního experta na Clean Energy, který na místě sdílel své poznatky a zkušenosti.

Tím dokazujeme, že jsme lokální firma s globální podporou.

 

Řešíte i vy výzvy s vodíkem? Pojďte se potkat s naším lokálním týmem podpořeným globálními experty na čistou energii.

Připojte náš tým k tomu svému

 

 

Šedivá obrazová ikona žárovkyCentrum zdrojů

Připravili jsme pro vás několik materiálů v angličtině, které vám pomohou zjistit víc informací o využití vodíku jako zdroje energie. Přečtěte si infografiky i zkušenosti z praxe.

 

Hydrogen FK Check Valve
Hydrogen FK zpětný ventil je navržen pro použití v aplikacích vodíkových čerpacích stanic. Zajišťuje jednosměrný průtok a vysoce spolehlivé uzavírání malých molekul plynů. Při poklesu rozdílu pod krakelovací tlak zabraňuje zpětný ventil zpětnému toku.

 

Infografika: Anatomie vodíkové armatury
Objevte důležitost nekompromisního výkonu šroubení, která spojují kritické části vysokotlakých vodíkových palivových systémů. Dnes jsou k dispozici výkonnější technologie šroubení, které takový výkon zajišťují.

Infografika: Mýty o vodíku
Prohlédněte si infografiku, která vyvrací mýty o využití vodíku. Najdete zde čtyři běžné mýty o vodíku, které stojí za to přehodnotit, a také fakta o životaschopnosti vodíku jako zdroje paliva.

White Paper: Tankování vodíku do vozidel – anatomie vodíkové armatury
Rychlé změny teploty a tlaku mohou negativně ovlivnit výkon systémů pro rozvod vodíku. Zjistěte informace o tom, co musí ideální armatura splňovat.

Blog: Co by měly splňovat vodíkové ventily
Zjistěte podrobnosti o široké škále ventilů vhodných pro aplikace s vodíkem, díky kterým budou vaše fluidní systémy bezpečnější a spolehlivější. 

Blog: Na pomezí vodíkové dopravy
Přečtěte si, jak pokročilé montážní technologie pomáhají švýcarské vládě zdokonalovat vozidla na vodíkový pohon a podporovat čistou mobilitu.

Blog: Optimalizace výběru komponentů pro vozidla s vodíkovými palivovými články
Úspěch vodíkové dopravy závisí na specifikaci a výběru spolehlivých součástí, které vydrží v náročných aplikacích. Zde se dozvíte, jak vybrat ideální komponenty.

Blog: Ventily – základní funkce a typy
Návrh fluidního systému může být velmi komplexní. Vždy proto nemusí být jasné, který ventil je vhodný pro vaši aplikaci. Potřebujete regulovat průtok? Ovládat směr či hladinu průtoku? Naši odborníci v tomto článku odpovídají na nejčastější otázky ohledně ventilů.

Blog: Jak společnost Everfuel razí cestu ekologické výrobě vodíku
Přečtěte si, jak společnost Everfuel uchopila výzvu „začít vyrábět vodík“ s pomocí našich dánských kolegů.

Video: Sestavování spolehlivých vodíkových palivových článků
Zjistěte, jak jsme získali certifikaci EC-79 pro plynové lahve pro společnost Luxfer, která usiluje o obchodní příležitosti s evropskými výrobci autobusů.

Video: Jak sestavit Swagelok® šroubení řady FK
V tomto videu se krok za krokem dozvíte, jak sestavit středotlaké kompresní šroubení Swagelok řady FK. V porovnání s tradičními kuželovými a závitovými šroubeními poskytují šroubení řady FK vyšší spolehlivost a zjednodušenou i rychlejší montáž.

Video: Instalace Swagelok® kompresního šroubení 
Zjistěte, jaké jsou tři kroky instalace kompresního šroubení Swagelok a jakých dvou chyb byste se měli vždy vyvarovat. Během krátké chvíle si osvojíte praktické dovednosti, které přispějí k dlouholeté nepropustnosti vašich fluidních systémů.

 
 
 

Přečtěte si další články o čisté energii