Nové vysokotlaké hadice série FX
Uvádíme na trh nové vysokotlaké hadice série FX
Vážení zákazníci,
jsme rádi, že vás můžeme informovat o nové produktové řadě vysokotlakých celonerezových hadic série FX, kterou právě nyní uvádíme na trh. Hadice byla vyvinuta pro vakuové i vysokotlaké aplikace, a jak je u Swageloku již zvykem, je k dostání ve volitelných délkách a se širokou škálou koncovek i dalšího příslušenství.- vysoký pracovní tlak – až 413 bar
 - teplotní rozsah od -200 do 537 °C
 - dvojitý nerezový oplet (mat. 321 SS)
 - heliová těsnost s max. průsakem až 1×10–7 std cm3/s
 - vnitřní průměr od ¼" do 2"
 - široký výběr koncovek (SW, VCO, NPT, ISO/BSP, weld, SAE)
 
Pro více informací kontaktujte vašeho obchodního zástupce nebo zákaznický servis autorizovaného obchodního a servisního centra Swagelok Česká Republika.
Váš Swagelok