alert icon
Tyto internetové stránky nepodporují Internet Explorer 8 nebo 9. Použít jiný prohlížeč.
Skrýt hlášení hide icon

S rychlospojkami Swagelok je údržba jednodušší

Když se budete řídit našimi jednoduchými tipy, vydrží vám rychlospojky déle 

V částech fluidních systémů, kde je třeba šroubení častěji odpojovat a montovat zpět na místo, vám mohou rychlospojky ušetřit spoustu starostí. Slouží jako jistič, snižují únik tekutiny a šetří čas.

Swagelok nabízí rychlospojky v široké škále konfigurací a alternativ 

Rychlospojky Swagelok existují v různých sériích a provedeních včetně nejrůznějších koncovek. Například série QC nabízí možnost jednostranného nebo oboustranného uzávěru. Rychlospojky s jednostranným uzávěrem (SESO, označené v čísle dílu písmenem S) nemají ventil, a když je šroubení rozpojené, zůstávají otevřené. Rychlospojky s oboustranným uzávěrem (DESO, označené písmenem D) mají ventil, takže se při rozpojení zavírají. 

Pět tipů pro práci s rychlospojkami

Rychlospojky jsou užitečné součástky, ale nejsou nezničitelné. Aby vám vydržely co nejdéle, přinášíme vám několik jednoduchých tipů: 

1. Předcházejte poškození těsnění 

Před rychlospojkami použijte filtraci, která zabrání proniknutí pevných částic do těsnění. V  rychlospojkách se často nacházejí ventily s těsnicími materiály, které by mohly pevné částice ze systémových tekutin poškodit. Filtr tak prodlouží životnost šroubení. 

2. Chraňte tělo a dřík 

Na rozpojená těla a dříky rychlospojky používejte zátky. Spolu se závěsnými šňůrkami zůstanou chrániče spojené s komponentou, která vyžaduje ochranu. 

3. Propojujte opatrně 

Při montáži rychlospojek by měl být dřík vždy správně zarovnán s tělem. Nikdy s rychlospojkami neotáčejte, když jsou propojené, a nikdy do rozpojených těl a dříků nevkládejte cizí předměty. Také byste je měli spojovat a rozpojovat při pokojové teplotě. 

4. Zabraňte bočnímu zatížení 

Visícím hadicím a dalšímu zařízení poskytněte podpěru, abyste zabránili bočnímu zatížení. Špatné zarovnání a boční zatížení jsou totiž nejčastějšími důvody selhání rychlospojky. Těžká hadice či jiná komponenta vede k nerovnoměrnému opotřebování a k předčasné poruše. Tuhá hadice může zvýšit riziko špatného zarovnání, zatímco flexibilnější hadice brání bočnímu zatížení. 

5. Používejte mazivo 

Pravidelně promazávejte těsnicí O-kroužky v dříku. Většina rychlospojek Swagelok používá buď silikonové, nebo teflonové mazivo. Pro více informací o rozměrech, spojích, číslech dílů a podobně si stáhněte náš Katalog rychlospojek.  

Naučte se žargon 

Při výběru rychlospojky vám pomůže znalost několika odborných termínů:

– SESO (Single End Shut Off), tedy jednostranný uzávěr: tyto rychlospojky lze uzavřít pouze na těle. SESO rychlospojky neobsahují ventily a při rozpojení zůstávají otevřené.  Najdete je v sérii QC.

– DESO  (Double End Shut Off): modely disponují oboustranným uzávěrem. Dříky DESO mají ventily a při rozpojení se uzavřou stejně jako tělo. Mají červenou značku.  Najdete je v sérii Swagelok QTM.

– „Únik“ je množství tekutiny, které vyteče při rozpojení.

– „Vniknutí vzduchu“ je množství vzduchu, který se v rychlospojce zachytí, když se připojí ke zbytku systému. 





Příklad systému se závitovým potrubím
Před rychlospojkami použijte filtraci, která zabrání proniknutí pevných částic do těsnění. V  rychlospojkách se často nacházejí ventily s těsnicími materiály, které by mohly pevné částice ze systémových tekutin poškodit. Filtr tak prodlouží životnost šroubení. 
Před rychlospojkami použijte filtraci, která zabrání proniknutí pevných částic do těsnění. V  rychlospojkách se často nacházejí ventily s těsnicími materiály, které by mohly pevné částice ze systémových tekutin poškodit. Filtr tak prodlouží životnost šroubení. 

1. Předcházejte poškození těsnění 

Před rychlospojkami použijte filtraci, která zabrání proniknutí pevných částic do těsnění. V  rychlospojkách se často nacházejí ventily s těsnicími materiály, které by mohly pevné částice ze systémových tekutin poškodit. Filtr tak prodlouží životnost šroubení. 

Na rozpojená těla a dříky rychlospojky používejte zátky. Spolu se závěsnými šňůrkami zůstanou chrániče spojené s komponentou, která vyžaduje ochranu.