Energetika
Energetika
Bez ohledu na to, v jakém segmentu energetického průmyslu podnikáte, bude za vámi Swagelok® stát s kvalitou a výkonností nejvyšší úrovně založené na více než 65 letech zkušeností v oboru a shodě s klíčovými normami včetně ASME, oddíl III a B16.34.
Spojit (Connect)
Propojte svůj provoz pomocí šroubení a rychlospojek. Výkon šroubení Swagelok je dán robustním spojením s trubkou pomocí dvou svěrných kroužků, těsností z hlediska plynů a vynikající odolností vůči vibracím — a to i ve velmi náročných podmínkách a jaderných provozech. Stejnou kvalitu můžete očekávat od naší řady rychlospojek.
Dopravit (Convey)Bez ohledu na váš obor pro vás Swagelok má trubky malých průměrů, flexibilní potrubí a hadice pro vytvoření páteře vašeho systému přepravy tekutin. Malý průřez (do 50 mm) potrubí snižuje počet spojů a potenciálních míst netěsností a zvyšuje celistvost systému.
Ovládat (Control)
Swagelok umožňuje přesné ovládání s použitím ventilů, ventilových souprav a tlakových regulátorů vhodných pro váš provoz.
Přizpůsobit (Customize)
V průběhu projektu může vzniknout potřeba spolupracovat s dodavatelem, který poskytuje kompletní nabídku výrobků a technických řešení. Swagelok Custom Solutions využívá naši profesionální schopnost dodat produktové sestavy složené z výrobků Swagelok i ostatních, zákazníkem specifikovaných produktů jiných výrobců. Dodáváme řešení, která mohou obsahovat elektrická zapojení a automatizační prvky.
Swagelok vás provede všemi kroky, od fáze konstrukce až po implementaci. Naše odbornost přesahuje hranice dané našimi komponenty.
Jsme globální i lokální
Mezi výrobci představujeme světovou špičku, máme globální zastoupení a více než 220 místních autorizovaných obchodních a servisních center v 75 zemích světa. Odbornost a podporu máte vždy po ruce — kdekoli ve světě se nacházíte.