alert icon
Tyto internetové stránky nepodporují Internet Explorer 8 nebo 9. Použít jiný prohlížeč.
Skrýt hlášení hide icon
Swagelok Česká republika a Slovensko | Central Fluidsystems

Vaše autorizované obchodní a servisní centrum

Swagelok® Vzorkovací lahve

Naše vzorkovnice s dlouhou životností a tlakovou odolností zabrání úniku vzorků a jsou snadno čistitelné. Vzorkovnice Swagelok jsou v souladu s průmyslovými normami pro přepravu chemických látek.

 

 
Průtoková vzorkovnice s vzorkovacímu systému

Průtokové vzorkovnice

Dosáhněte naprosto těsného uzavření chemikálií díky našim vzorkovacím lahvím se dvěma uzávěry. Výrobky splňují normy DOT a TPED.

 

Vzorkovnice s jedním uzávěrem

Vzorkovnice s jedním uzávěrem

Uzavřete těsně a spolehlivě vzorky a chemikálie. Naše vzorkovací lahve s jedním uzávěrem splňují normy TPED a DOT.

 

Příslušenství ke vzorkovacím lahvím

Náhradní díly a příslušenství

Usnadněte si přenášení vzorkovnic a chraňte je před vznikem přetlaku s naším příslušenstvím.

 

online katalog

 

Užitečné odkazy

Nepřehlédněte užitečné odkazy, které vás provedou Swagelok vzorkovacími systémy nebo vás odkážou na technická školení a další doporučené služby.

Swagelok vzorkovací systémy

Vzorkovací systémy Swagelok

Swagelok přináší řešení odběru vzorků, která se umí přizpůsobit potřebám zákazníků. Vzorkovací systémy Swagelok jsou navrhovány tak, aby splnily nejpřísnější bezpečnostní opatření a jejich ovládání bylo co nejjednodušší. Zjistěte všechny podrobnosti z problematiky vzorkovacích systémů.

Swagelok technická školení

Školení vzorkovacích systémů (PASS)

Naučte se navrhovat efektivní procesy odběru vzorků, diagnostikovat a odstraňovat problémy se stávajícími fluidními systémy. Zjistěte, jak zvýšit přesnost a efektivitu při vzorkování a snižovat náklady. Získejte cenné znalosti od našich zkušených instruktorů, z nichž každý má více než 30 let zkušeností.

Potřebuji poradit

 

Šedivá obrisová ikona ke stažení dokumentu z cloudu

Katalogy ke stažení

Zjistěte podrobné informace o vzorkovnicích, včetně konstrukčních materiálů, tlakových a teplotních hodnot, příslušenství a doplňků v našich katalozích.

Šedivá obrazová ikona žárovkySwagelok blog

Připravili jsme pro vás několik materiálů v angličtině, které vám pomohou zjistit víc o našich produktech. Prohlédněte si zkušenosti našich zákazníků i instalační návody.
 

Tipy pro udržení reprezentativního vzorku v analytickém přístrojovém systému
Základy odběru vzorků: Snížení nákladů na zařízení Zvyšte kvalitu výběrem správného systému pro odběr vzorků 
Jak odstranit běžné nedostatky při odběru vzorků z odběrových míst
 
 

 

Proč zvolit vzorkovnice od Swagelok

Detail kompresní šroubení Swagelok

Při přepravě chemických látek si musíte být jisti, že bude zachována integrita vašeho produktu a že budou chráněny osoby, které s nádobami manipulují. Nabízíme široký výběr vzorkovacích lahví, které mají konzistentní tloušťku stěn, hladké vnitřní přechody hrdla pro snadné čištění a silnostěnné spoje, které odolávají třepení.

Nabízíme:

  • Vzorkovnice s jedním i dvěma uzávěry a miniaturní lahve na vzorky
  • Velikosti od 10 do 3 785 cm3 (1 gal)
  • Výrobky s pracovním tlakem až 344 barů (5 000 psig)
  • Tlakové láhve vyrobené z materiálů 304L, 316, 316L a slitiny 400
  • Různé možnosti včetně integrovaných ventilů, vypouštěcích trubek a speciálních povrchů

Naše vzorkovací lahve jsou kompatibilní s moduly pro odběr vzorků Swagelok® Grab Sampling System, které bezpečně uchovávají nepřetržitě proudící procesní média pro pozdější analýzu.