The following languages are fully supported on our offering of international sites, including detailed product information and e-commerce funcitonality.
Vyberte si z široké nabídky zdravotně nezávadných, neprodyšných a snadno čistitelných výrobků pro fluidní systémy schválené úřady FDA a USDA. Pro dosažení maximální úrovně integrity procesů můžete objednat také profesionální školení a další služby.
Pokud potřebujete naprostou čistotu, svěřte se našim produktům
Ať už stáčíte do lahví, balíte, pasterizujete, sterilizujete, vaříte v páře nebo čistíte, nabízíme řešení fluidních systémů, která důsledně splňují vaše provozní, hygienické a bezpečnostní požadavky.
V naší nabídce najdete produkty kompatibilní s EPA, hygienickými normami 3-A a ISO, které splňují potřeby potravinářských, nápojářských a mlékárenských provozů. Kromě toho vám nabízíme také inženýrské a poradenské služby a školení, které vám pomohou zvládnout tlak na udržení bezvadného provozu.
Získejte přístup k rozsáhlému portfoliu výrobků pro sanitární fluidní systémy, včetně trubkových šroubení, šroubení se závitem ACME, ventilů a dalších.
Získejte rychlé nabídky a spolehlivé dodávky speciálních výrobků, komponent nebo sestav k montáži.
Spolupracujte s dodavatelem, který neustále vyvíjí řešení pro potravinářský průmysl. Všechna řešení splňují měnící se požadavky průmyslu například v odvětví sušeného mléka.
Pomůžeme vám dosáhnout vašich cílů pro přesnost procesů, bezpečnost práce a vysokou úroveň hygieny. Díky více než 75 letům zkušeností s poskytováním výrobků a služeb v oblasti fluidních systémů v mnoha průmyslových odvětvích, která podléhají přísnému dohledu, víme, co si tyto obory žádají.
Potravinářské a nápojové aplikace
Naše komponenty pro fluidní systémy podporují přípravu a balení potravin, nápojů a mléčných výrobků od masa a sýrů po limonády a sladkosti. Poskytujeme řešení pro pivovary, pekárny a mnoho dalších podniků, které udržují kritické jednotkové operace. Patří mezi ně:
Naše výrobky splňují požadavky potravinářské třídy a normy CIP (clean-in-place) a SIP (steam-in-place) a vztahuje se na ně naše omezená doživotní záruka. Vývoj produktů pro jednoduché i komplexní zakázkové sestavy fluidních systémů konzultujeme s inženýry z potravinářských, nápojářských a mlékárenských závodů.
Vyberte si kompresní šroubení a adaptéry na trubky nebo šroubení PFA, potrubní a svařovací a mnoho dalších typů šroubení pro tlustostěnné nebo tenkostěnné, tvrdé nebo měkké trubky. Pořiďte si u nás také všechny sanitární tvarovky, včetně vysoce čistých trubkových tvarovek Swagelok® Micro-Fit® pro tupý svar.
Zajistěte si spolehlivý a efektivní způsob, jak přejít ze sanitárních přírubových systémů na trubky a potrubí. Sanitární přírubové šroubení Swagelok® kwik-clamp lze rychle a snadno odpojit a znovu připojit za účelem čištění a údržby. Díky tomu vytvoříte spojení rychle, čímž urychlíte instalaci.
Pokud chcete spolehlivost a nenáročnou údržbu, zvolte naše ventily. Nabízíme procesní a přístrojové ventily v jednomístných, kulových a dalších konfiguracích. Kulové ventily Swagelok® řady 40 a 60 jsou známé svou odolností a schopností vyhovět širokému spektru podmínek v systémech v potravinářských, nápojářských a mlékárenských provozech. Vyberte si také z nabídky zpětných, jehlových a dávkovacích ventilů, pojistných a kuželových ventilů.
Získejte od svých regulátorů soubor funkcí, které potřebujete. Redukční, protitlakové a speciální regulátory Swagelok® udržují tlak a minimalizují pokles v širokém rozsahu tlaků a průtoků. Náš tým vám pomůže sestavit tu správnou konfiguraci přesně pro vás.
Získejte regulátory, které jsou v souladu s předpisy FDA/USP třídy VI. Naše regulátory pro snižování tlaku řady PRS a regulátory pro přikrývání nádrží řady TBRS jsou vybaveny kovovými součástmi z nerezové oceli 316L a těsněními z EPDM. Tyto sanitární regulátory jsou určeny pro tlaky do 16 barů (232 psig) a jsou k dispozici s koncovými sanitárními svorkami.
Pro vynikající pružnost, odolnost proti ohybu a chemickou kompatibilitu zvolte z řady U a hadic PFA. Nabízíme také řadu ST a další hadice s PTFE pláštěm, které nabízejí pevnou konstrukci, jako je vyztužení vláknovým opletem a silikonové kryty vyztužené nerezovou ocelí 304. Možnosti sanitárních hadic se dále rozšiřují o výrobky řady XT a S s trojsvorkovými koncovkami.
Vytvářejte kvalitní a opakovatelné orbitální svary plynovým wolframovým obloukem (GTAW) pro trubky i potrubí pomocí našeho lehkého přenosného systému. Orbitální svařování je efektivní při spojování nerezových trubek pro fluidní systémy, kde je třeba udržovat protékající produkty ve sterilním nebo čistém stavu.
Objevte naše spolehlivé trubky z nerezové oceli, podpůrné systémy, nástroje na ohýbání, ohýbačky trubek a nástroje na řezání a přípravu trubek. V našich katalozích najdete podrobné informace o produktech, včetně konstrukčních materiálů, tlakových a teplotních tříd a mnoha různých variant trubek, abyste mohli vytvářet systémy s dlouhou životností.
Vyberte si ze široké nabídky manometrů určených pro všechny podmínky, od nízkotlakých po náročné provozní podmínky. Díky konfiguracím pro vícenásobnou montáž naše měřáky snadno instalujete. V naší nabídce najdete také další měřicí zařízení včetně snímačů tlaku a průtoku nebo teploměrů.
Služby pro potravinářství
Pomůžeme vám vytvořit plán strategické integrace a údržby fluidních systémů, které pomohou vašemu závodu splnit přísné normy kvality a čistoty výrobků. Naše kompletní nabídka služeb má stejně široký záběr jako nabízené komponenty a sestavy a lze ji rozšířit tak, aby splnila vaše cíle pro jednotlivá zařízení nebo pro celý podnik.
Vytvořte silný základ pro zvýšení bezpečnosti obsluhy a snížení provozních nákladů svého provozu. Vytvořte si trvalou výhodu s naší sítí specialistů. Naše inženýrské služby zahrnují on-site services, školení a vzdělávání, návrh a montáž systémů, field engineering a globální koordinaci výstavby. Naši specialisté vám pomohou odhalit problémy, optimalizovat fluidní systémy a poskytnou poradenství ohledně strategie údržby.
Pomůžeme vám identifikovat netěsnosti a kvantifikovat míru úniků, abyste mohli stanovit priority pro řešení nejkritičtějších problémů na základě bezpečnosti, nákladů a produktivity. Každý den, kdy není únik odstraněn, zhoršuje hospodářský výsledek vaší organizace. Čím dříve vyvinete společné úsilí o řešení úniků, tím lépe.
Školení práce s párou vám pomůže vylepšit vaše parní systémy. Budete díky němu lépe rozumět osvědčeným postupům přizpůsobeným potřebám potravinářských, nápojářských a mlékárenských provozů. Naši specialisté vás naučí, jak správně provozovat, navrhovat a udržovat systémy, abyste zvýšili bezpečnost a omezili úniky.
Získat výrobky pro sanitární fluidní systémy od stejného dodavatele může být obtížné a dlouhé dodací lhůty mohou váš projekt zpozdit. Přinášíme vám širokou škálu hygienicky nezávadných a odolných výrobků, které splňují certifikaci FDA pro výrobu a balení potravin a nápojů. To vše s podporou globální prodejní a distribuční sítě.
Sanitární výrobky skladujeme lokálně a na základě předpovědí potřeb pro daný region, takže máte lepší přístup k jinak těžko dostupným komponentům.
Využijte možnosti řízení zásob dodavatelem (VMI) pro rychlou a přesnou organizaci, označení a doobjednání.
Využijte naše konsignační sklady na místě k udržování velkých zásob produktů, které potřebujete nejčastěji. Rádi vám pomůžeme také v oblasti zákaznicky řízených zásob (CMI).
Zeptejte se nás na zásoby dílů „just-in-time“ (JIT), které řeší další problémy se skladováním a pomáhají s řízením zásob.
Získejte veškeré certifikace FDA, EPA a podle souvisejících předpisů a certifikace shody, které váš projekt vyžaduje, kde a kdy je potřebujete.
Technická kvalita a bezpečnost
Vyrábíme produkty pro fluidní systémy, které se snadno instalují a udržují, takže můžete dosáhnout shody s předpisy a trávit méně času dohledem nadprojekty. Vybírejte s jistotou a vědomím, že vámi vybrané komponenty splňují nebo dokonce překračují průmyslové specifikace.
Mnoho našich výrobků jsme navrhli tak, aby splňovaly požadavky na čištění na místě (Clean-in-Place, CIP) a/nebo na čištění parou (Steam-in-Place, SIP), které jsou běžné v potravinářských, nápojářských a mlékárenských provozech.
Nabízíme svěrné trubkové spojky z nerezové oceli podle normy ISO 2852:1993 pro potravinářské provozy a zařízení
Mnoho výrobků splňuje konstrukční kritéria hygienických norem 3-A pro zařízení a zpracovatelské systémy na základě požadavků ANSI.
Přístup k certifikátům výrobků pro FDA, USDA a další regulační úřady - podívejte se na úplný seznam schválení pro komponenty Swagelok podle odvětví nebo kategorie.
Najděte šroubení, ventily, hadice a mnoho dalších součástí a sestav vhodných pro automatické postupy CIP a SIP, aniž by bylo nutné je demontovat.
Konzistence, na kterou se můžete spolehnout
Spolehlivost našich produktů je výsledkem úsilí našich kvalifikovaných pracovníků, přísné kontroly kvality a našeho závazku ke sledovatelnosti. Výrobní proces je v naší režii od začátku až do konce. To vytváří úzkou vazbu na výrobek prodávaný našim zákazníkům a zajišťuje transparentnost od surovin až po zabalený a odeslaný výrobek. Dokonce i základní díly mají sledovatelnost šarží a tyto informace uchováváme pro každou objednávku.
Sledovatelnost surovin je nedílnou součástí našeho celkového systému kvality výroby, který je schválen mnoha předními světovými normalizačními orgány.
Kováme, obrábíme, elektrolyticky leštíme, svařujeme, montujeme a testujeme – to vše v našich vlastních zařízeních.
Robustní program zvyšování spolehlivosti udržuje naše zařízení v optimálním provozu.
Všechna šroubení jsou označena názvem Swagelok, typem materiálu a identifikátorem trasy .
Čísla šarží na hadicových sestavách umožňují lépe omezit potenciální ztráty nebo určit, zda problém přesahuje rámec jedné špatné hadice.
Chápeme důležitost výběru materiálu – certifikaci materiálu si můžete vyžádat i po zakoupení a instalaci výrobku.