alert icon
Tyto internetové stránky nepodporují Internet Explorer 8 nebo 9. Buď musíte aktualizovat verzi vašeho prohlížeče Internet Explorer nebo použít jiný prohlížeč.
Skrýt hlášení hide icon
Swagelok Česká republika

Vaše autorizované obchodní a servisní centrum

Základy off-line odběru vzorků

Základy off-line odběru vzorků

Co je off-line odběr vzorků

Off-line odběr vzorků je odběr vzorků kapaliny nebo plynu z potrubí, nádrže či systému pro přenos do laboratoře a analýzu.


fixed volume GSL with purgeVýhody tohoto typu odběru vzorků

Off-line odběr vzorků umožňuje:
  • Validovat procesní podmínky
  • kontrolovat kvalitativní parametry koncového produktu
  • kdykoli použít nainstalované on-line analyzátory
  • kontrolovat kvalitu výrobku během přepravy
  • kontrolovat emise do životního prostředí

Ve všech uvedených případech je podstatným aspektem odběr reprezentativního vzorku. Po uložení do otevřené nádoby k přepravě do laboratoře však už vzorek reprezentativní být nemusí. Některé chemické látky, nejsou-li udržené pod tlakem, se vypařují, jiné se dělí na frakce.

Při odběru vzorků, což je věda, je podstatné bezpečné uložení vzorku a zachování jeho chemického složení během uložení a přepravy k analýze. Podle procesní fáze, teploty, konzistence, chemického složení a dalších faktorů lze volit řadu přístupů použitelných k odběru vzorku. Při volbě metody se musí nejdříve určit potřebný typ kontejneru.  

Schéma pro výběr produktu uvádí některá další kritéria.

Dalším důležitým aspektem je teplota systémové kapaliny. Mnohé procesy pracují za zvýšených teplot a mohou znamenat nebezpečí z přímého odpaření při zásazích operátora nebo z překročení mezních teplot sedel a těsnění. Swagelok doporučuje používat chladič vzorků pro materiály zpracovávané při teplotách nad 60 °C (140 °F). Nezapomeňte, že tepelná bezpečnost může ovlivnit integritu vzorku.

Potřebujete poradit?

Máte-li dotazy ohledně odběru vzorků, zavolejte zástupci Swageloku nebo mu pošlete e-mail.

KONTAKTOVAT ZÁSTUPCE SWAGELOKU