alert icon
Tyto internetové stránky nepodporují Internet Explorer 8 nebo 9. Buď musíte aktualizovat verzi vašeho prohlížeče Internet Explorer nebo použít jiný prohlížeč.
Skrýt hlášení hide icon
Swagelok Česká republika

Vaše autorizované obchodní a servisní centrum

Standardní koncepce GSS

Standardní koncepce panelu

Přidanou hodnotou off-line systému pro odběr vzorků Swagelok je standardní konstrukční řešení umožňující úpravy na míru pro specifické procesní nároky. Není třeba se obávat seřizování systému. V konfiguraci na míru s vámi budeme spolupracovat od prvního okamžiku.

Kliknutím na následující odkazy si otevřete další informace. Konfigurace pro výběr produktu shrnuje obvyklá kritéria pro výběr systému podle potřeb.

Grab Sample Module (GSM - Gas)
GSM-G-1(-N) GSM-G-1(-P) GSM-G-2(-N) GSM-G-2(-P)
GSM-G-1(-N)
2-GSM-G-1(-P)-Standard-Gas-Sampler-with-Purge
3-GSM-G-2(-N)-Continuous-Flow-Gas-Sampler-without-Purge

Grab Sample Module (GSM - Liquid)
GSM-L-1(-N) GSM-L-1(-P) GSM-L-2(-N) GSM-L-2(-P)
5-GSM-L-1(-N)-Liquid-wouth-Purge
6-GSM-L-1(-P)-Standard-Liquid-Sampler-with-Purge
7-GSM-L-2(-N)-Continuous-Flow-Liquid-Sampler-without-Purge
8-GSM-L-2(-P)-Continuous-Flow-Liquid-Sampler-with-Purg

Liquid Only Sampling Systems (GSL)
GSL1 GSL2 GSL3 GSL4
9-GSL1-Simple
10-GSL2-Simple-with-Purge
11-GSL3-Continuous-Flow
12-GSL4-Continuous-Flow-with-Purge
GSL5 GSL6 GSL7
13-GSL5-Back-Purge
14-GSL6-Fixed-Volume
15-GSL7-Fixed-Volume-with-Continuous-Flow

Potřebujete poradit?

Máte-li nějaké dotazy, zavolejte zástupci Swageloku nebo mu pošlete e-mail.

KONTAKTOVAT ZÁSTUPCE SWAGELOKU