alert icon
Tyto internetové stránky nepodporují Internet Explorer 8 nebo 9. Buď musíte aktualizovat verzi vašeho prohlížeče Internet Explorer nebo použít jiný prohlížeč.
Skrýt hlášení hide icon
Swagelok Česká republika

Vaše autorizované obchodní a servisní centrum

Příslušenství ke vzorkovacím lahvím

outage tubesOdpouštěcí trubice

Odpouštěcí trubice vytvářejí prostor na výpary o potřebném objemu ve vzorkovacích lahvích obsahujících zkapalněné plyny tak, aby kapalina v zásobníku mohla při zvýšení teploty expandovat. Bez dostatečného prostoru na výpary může malé zvýšení teploty způsobit dramatický rozsah expanze a tlaku.

Odpouštěcí trubice se navařuje na vnější koncovku adaptéru nebo téčka. Ty se pak našroubují do vnitřního závitu vzorkovací lahve.

Odpouštěcí trubici lze také navařit přímo do koncovky jehlového ventilu s netočivým dříkem Swagelok. Ventil se pak našroubuje do vnitřního závitu vzorkovací lahve.


Vlastnosti
outage tube
  • Materiál nerez ocel 316 nebo slitina 400
  • Rozměry 1/4 nebo 1/2 (NPT)
  • Orientační označení "Outage Tube"  (odpouštěcí trubice)

ZAKOUPIT MŮŽETE ZDE


needle valvesJehlové ventily s netočivým dříkem

Jehlové ventily mají volitelný rozsah uzavírání za účelem nastavení průtoku a potažmo i tlaku ve vzorkovací lahvi. Pro tyto účely se často používá řada D s vyměnitelnou koncovkou dříku a kompaktní rukojetí.

 

Vlastnosti
  • Tyto odolné ventily se nabízejí v provedení přímý nebo úhlový ventil 
  • Ochranná rukojeť brání průniku nečistot do funkčních částí ventilu 
  • Rozměry clony: 2.4+5,6 mm (0,093-0,218“).
  • Součinitel průtoku (Cv): 0.12-0.53 
  • Nabízené příslušenství: připojovací koncovky NPT, armaturní součásti Swagelok a různé koncovky
  • Tlak do 3000 psig (206 barů)
  • Teplota do 450°F (232°C) s koncovkou dříku z materiálu PEEK
  • Materiály: nerezový ocel, mosaz a slitina 400
ZAKOUPIT MŮŽETE ZDE

 


Průtržná (pojistná) membrána rupture disc unit

Pojistná membrána Swagelok chrání vzorkovací lahev před přetlakováním tím, že se v kritickém případě protrhne a médium se vypustí. Použití pojistné membrány se doporučuje při zpracovávání chemických látek, které mohou při změnách teploty rychle expandovat a zvyšovat tak tlak. 

Pojistná membrána je navařena k tělesu našroubovanému do ventilu nebo téčka a utěsněna elastomerním O-kroužkem. Pojistnou membránu lze snadno vyměnit bez demontáže ventilu či téčka ze zásobníku. Průtržnou membránu nepoužívejte pro toxická či jinak nebezpečná média.

ZAKOUPIT MŮŽETE ZDE

 


sample cylinder handleRukojeť vzorkovací lahve

Rukojeť je pomůcka dodávaná na přání, určená k pohodlnému a bezpečnému přenosu vzorkovací lahve. Rukojeť je z nerezové oceli 304 a je určena pro zásobníky o objemu od 300 cm3 výše. 

ZAKOUPIT MŮŽETE ZDE