alert icon
Tyto internetové stránky nepodporují Internet Explorer 8 nebo 9. Buď musíte aktualizovat verzi vašeho prohlížeče Internet Explorer nebo použít jiný prohlížeč.
Skrýt hlášení hide icon
Swagelok Česká republika

Vaše autorizované obchodní a servisní centrum

Nové vysokotlaké hadice série FX

Uvádíme na trh nové vysokotlaké hadice série FX


Vážení zákazníci,

jsme rádi, že vás můžeme informovat o nové produktové řadě vysokotlakých celonerezových hadic série FX, kterou právě nyní uvádíme na trh. Hadice byla vyvinuta pro vakuové i vysokotlaké aplikace, a jak je u Swageloku již zvykem, je k dostání ve volitelných délkách a se širokou škálou koncovek i dalšího příslušenství.

 

Vlastnosti

  • vysoký pracovní tlak – až 413 bar
  • teplotní rozsah od -200 do 537 °C
  • dvojitý nerezový oplet (mat. 321 SS)
  • heliová těsnost s max. průsakem až 1×10–7 std cm3/s
  • vnitřní průměr od ¼“ do 2“ *
  • široký výběr koncovek (SW, VCO, NPT, ISO/BSP, weld, SAE)


* V tuto chvíli jsou v nabídce hadice s průměrem ¼“ a ½“. Ostatní velikosti budou brzy následovat.

Pro více informací kontaktujte vašeho obchodního zástupce nebo zákaznický servis autorizovaného obchodního a servisního centra Swagelok Česká Republika.


Váš Swagelok

Kontaktujte nás